Meniu Caută

Mâner tip stea 1.750 in M6 PP Negru

Clamping 4 Arm (self-assembly) polypropylene Knob is designed for press-fit assembly with your fastener and comes with an prominent grip.
Numărul piesei Essentra:

10558546

Numărul piesei producătorului:

KNH4-HEX4P4----

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 23,8621 RON
500 - 999 10,8066 RON
1000 + 9,2381 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

1 193,11 RON

50 x 23,8621 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru butuc 19.1 mm
Înălțime butuc 13.7 mm
Diametrul mânerului sferic 44.5 mm
Înălțime mâner 26.4 mm
Culoare mâner Black
Material mâner sferic PP
Cod Vamal 3926300090
Material filet Fără inserție
Culoare Negru
Dimensiune filet M6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne