Meniu Caută

Bușoane protecție balamale - închise

În stoc

Dopul de protecție cu balama închisă oferă protecție puternică. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umidității în rulmenții balamalelor și în articulațiile pivotante. Poate rezista la temperaturi de la -10 C până la +110 C.

  • Acest dop de protecție oferă protecție robustă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umezelii la balamale și la îmbinările pivotante.
  • Furnizate într-un format închis.
Material: PP Culoare: Gri Cod Serie: SRF0007

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID FD OD H Cumpără
1,8628 RON - 7,7726 RON 240 În stoc
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
0,9724 RON - 2,8899 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
1,2359 RON - 3,8533 RON 75 În stoc
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
1,5643 RON - 4,8826 RON 225 În stoc
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
1,0761 RON - 2,8899 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
1,6188 RON - 5,0673 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
1,6098 RON - 4,4867 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
1,4387 RON - 4,5395 RON 200 În stoc
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
1,6813 RON - 3,7082 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
1,3402 RON - 2,9559 RON 500 În stoc
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
2,0882 RON - 4,6055 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
3,0516 RON - 6,73 RON Solicitați termenul de livrare aici
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
1,59 RON - 2,6936 RON 120 În stoc
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
2,0935 RON - 8,1817 RON 225 În stoc
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
2,112 RON - 6,4661 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
2,8501 RON - 8,3796 RON 225 În stoc
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
2,9757 RON - 4,6288 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
2,2937 RON - 7,2183 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
1,3243 RON - 4,1436 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
1,1336 RON - 4,2623 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
  • din 2
Bușon rulment 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Gri

10099278

Interval de preț
7,7726 RON - 1,8628 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Gri

10100226

Interval de preț
3,8533 RON - 1,2359 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Gri

10100240

Interval de preț
4,8826 RON - 1,5643 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Gri

10100219

Interval de preț
4,5395 RON - 1,4387 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Gri

10099179

Interval de preț
2,9559 RON - 1,3402 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Gri

10099209

Interval de preț
2,6936 RON - 1,59 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Gri

10099285

Interval de preț
8,1817 RON - 2,0935 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Material
    PP
Bușon rulment 100.5 mm 121.7 mm (DIA) PP Gri

10099575

Interval de preț
8,3796 RON - 2,8501 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Material
    PP