Meniu Caută

Bușon rulment 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Gri

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Numărul piesei Essentra:

10099247

Numărul piesei producătorului:

3399000

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 399 6,6278 RON
400 - 1199 3,0052 RON
1200 - 1999 2,5167 RON
2000 + 2,1648 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

265,11 RON

40 x 6,6278 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
FD 100.7 mm
H 20.0 mm
ID 66.8 mm
OD 70.5 mm
Material PP
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne