Meniu Caută

Bușon rulment 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Gri

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Numărul piesei Essentra:

10099186

Numărul piesei producătorului:

3393000

33000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 4,2472 RON
500 - 999 1,9258 RON
1000 - 2999 1,5925 RON
3000 + 1,3574 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

212,36 RON

50 x 4,2472 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
FD 44.2 mm
H 13.5 mm
ID 27.1 mm
OD 30.5 mm
Material PP
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne