Meniu Caută

Bușon rulment 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Gri

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Numărul piesei Essentra:

10099278

Numărul piesei producătorului:

3400000

1140 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 299 7,9669 RON
300 - 1199 3,6124 RON
1200 + 1,9094 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

239,01 RON

30 x 7,9669 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
FD 110.7 mm
H 20.0 mm
ID 76.9 mm
OD 80.5 mm
Material PP
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne