Meniu Caută

Bușon rulment 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Gri

PP Hinge-Bearing Protection Plug (Closed) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints.
Numărul piesei Essentra:

10100196

Numărul piesei producătorului:

3430500

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,9622 RON
1000 - 1999 1,3431 RON
2000 - 4999 1,1444 RON
5000 + 0,9967 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

296,22 RON

100 x 2,9622 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
FD 28.0 mm
H 9.0 mm
ID 14.4 mm
OD 16.0 mm
Material PP
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne