Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 17.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20745318

Numărul piesei producătorului:

20745318

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4000 - 19999 0,1095 RON
20000 + 0,0986 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 4000

Preț total:

438,00 RON

4000 x 0,1095 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 17.0 mm
D 20.5 mm
h 10.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne