Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 90.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20744922

Numărul piesei producătorului:

20744922

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
90 - 899 1,5511 RON
900 - 4499 1,1079 RON
4500 + 0,9971 RON
Ambalaj standard: 900

Comandă în multiplu de 90

Preț total:

139,60 RON

90 x 1,5511 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 90.0 mm
D 92.5 mm
h 10.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne