Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 71.5 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20744779

Numărul piesei producătorului:

20744779

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
140 - 1399 0,9407 RON
1400 - 6999 0,6719 RON
7000 + 0,6047 RON
Ambalaj standard: 1400

Comandă în multiplu de 140

Preț total:

131,70 RON

140 x 0,9407 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 71.5 mm
D 74.5 mm
h 10.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne