Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 13.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20745233

Numărul piesei producătorului:

20745233

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
600 - 5999 0,1305 RON
6000 - 29999 0,0932 RON
30000 + 0,0839 RON
Ambalaj standard: 6000

Comandă în multiplu de 600

Preț total:

78,30 RON

600 x 0,1305 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 13.0 mm
D 16.5 mm
h 9.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne