Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 8.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20745134

Numărul piesei producătorului:

20745134

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
800 - 7999 0,1066 RON
8000 - 39999 0,0761 RON
40000 + 0,0685 RON
Ambalaj standard: 8000

Comandă în multiplu de 800

Preț total:

85,28 RON

800 x 0,1066 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 8.0 mm
D 11.0 mm
h 7.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne