Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.
Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.
Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, PE Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | h | Culoare | Material | Tip sistem de prindere | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8776 RON - 1,7596 RON | 92 În stoc |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,4696 RON - 1,2289 RON | 32106 În stoc |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6872 RON - 1,8293 RON | 3761 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 5,5996 RON - 15,5009 RON | 5915 În stoc |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 2,5054 RON - 5,0134 RON | 52 În stoc |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,7968 RON - 1,5361 RON | 400 În stoc |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 1,9988 RON - 5,2228 RON | 700 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1,4923 RON - 4,1894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 0,3764 RON - 0,9733 RON | 30500 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6941 RON - 1,5081 RON | 4980 În stoc |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,9296 RON - 1,8712 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Mâner profilat pentru degete
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,5915 RON - 1,5361 RON | 1400 În stoc |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 2,4917 RON - 5,3346 RON | 1950 În stoc |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,4101 RON - 2,751 RON | 900 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 2,0125 RON - 4,0777 RON | 750 În stoc |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 0,6311 RON - 0,8187 RON | 9000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1692 RON - 2,2622 RON | 2000 În stoc |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1295 RON - 3,1421 RON | 800 În stoc |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 7,2151 RON - 17,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 1,9441 RON - 3,8822 RON | 400 În stoc |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina