Meniu Caută

Buşoane de capăt pentru tuburi 23.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

Black PVC Tube End Plug protects threaded or non-threaded pipe end, they are sized and designed for positive-gripping power over the outside diameter of the pipe.
Numărul piesei Essentra:

10179826

Numărul piesei producătorului:

045230069907

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 6,0514 RON
500 - 999 4,6002 RON
1000 + 3,8471 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

605,14 RON

100 x 6,0514 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 23.0 mm
D 29.0 mm
h 20.0 mm
Material PVC
Culoare Negru
Tip sistem de prindere Fără profil pentru degete
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne