Meniu Caută

Buşoane de capăt pentru tuburi 108.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

Acest dop de capăt al tubului este proiectat cu o buză cu flanșă pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a contaminanților în tuburile poștale utilizate pentru transport, ambalare și livrare prin poștă.
Numărul piesei Essentra:

10087589

Numărul piesei producătorului:

12974

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 5,8543 RON
500 + 2,9329 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

292,72 RON

50 x 5,8543 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 108.0 mm
h 10.7 mm
Material LDPE - PIR
Culoare Alb
Tip sistem de prindere Fără profil pentru degete
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne