Meniu Caută

Bușoane de capăt pentru tuburi

În stoc

Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.

Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.

Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.

  • Oferă o închidere sigură și fiabilă care previne scurgerile, contaminarea și deteriorarea tubului sau conductei.
  • Folosite în construcții, instalații sanitare și industria de producție.
  • Oferă o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, PE Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D h Culoare Material Tip sistem de prindere d Cumpără
0,9077 RON - 1,1773 RON 5500 În stoc
17.0 mm
10.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
14.0 mm
0,9748 RON - 1,2636 RON 4447 În stoc
22.0 mm
12.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
18.0 mm
2,8614 RON - 5,7115 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
108.0 mm
5,5038 RON - 10,4317 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.2 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
150.0 mm
0,816 RON - 1,6338 RON 3500 În stoc
7.8 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
40.0 mm
2,9709 RON - 4,6686 RON 2100 În stoc
35.0 mm
22.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
28.0 mm
4,1073 RON - 6,4895 RON 700 În stoc
30.0 mm
20.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
25.0 mm
3,0805 RON - 6,0514 RON 6550 În stoc
36.0 mm
22.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
29.0 mm
4,3947 RON - 6,9413 RON 45 În stoc
31.0 mm
20.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
27.0 mm
3,9019 RON - 6,1746 RON 15 În stoc
29.0 mm
20.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
24.0 mm
0,9583 RON - 1,2404 RON 2750 În stoc
20.0 mm
12.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
17.0 mm
3,8061 RON - 5,983 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
20.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
21.0 mm
0,4333 RON - 0,9317 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.37 mm
6.4 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
34.8 mm
0,9501 RON - 1,8992 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.9 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
50.0 mm
0,4993 RON - 1,0738 RON 1180 În stoc
1.62 mm
6.4 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
41.1 mm
0,8501 RON - 2,388 RON 50 În stoc
11.4 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
50.8 mm
4,3401 RON - 6,8318 RON 760 În stoc
32.0 mm
20.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
26.0 mm
11,3771 RON - 27,7105 RON 9 În stoc
45.0 mm
25.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
40.0 mm
0,7927 RON - 1,0255 RON 7500 În stoc
15.0 mm
10.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
12.0 mm
0,9241 RON - 1,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
10.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
15.0 mm
  • din 5
Buşoane de capăt pentru tuburi 14.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Negru

10060148

Interval de preț
1,1773 RON - 0,9077 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 18.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Negru

10060186

Interval de preț
1,2636 RON - 0,9748 RON

Niveluri de stoc
4447 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 40.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

10085875

Interval de preț
1,6338 RON - 0,816 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Alb
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
Buşoane de capăt pentru tuburi 28.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10060209

Interval de preț
4,6686 RON - 2,9709 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.0 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 25.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10179840

Interval de preț
6,4895 RON - 4,1073 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 29.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10060216

Interval de preț
6,0514 RON - 3,0805 RON

Niveluri de stoc
6550 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 27.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10179864

Interval de preț
6,9413 RON - 4,3947 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 24.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10179833

Interval de preț
6,1746 RON - 3,9019 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 17.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Negru

10060179

Interval de preț
1,2404 RON - 0,9583 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 41.1 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

10084649

Interval de preț
1,0738 RON - 0,4993 RON

Niveluri de stoc
1180 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 50.8 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

10090022

Interval de preț
2,388 RON - 0,8501 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Alb
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
Buşoane de capăt pentru tuburi 26.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10179857

Interval de preț
6,8318 RON - 4,3401 RON

Niveluri de stoc
760 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 40.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10179871

Interval de preț
27,7105 RON - 11,3771 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 12.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Negru

10060124

Interval de preț
1,0255 RON - 0,7927 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru