Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală PCR

În stoc

Bușon cu ureche de tragere laterală au un design conic care oferă protecție generală eficientă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul producției, depozitării și transportului. Forma conică îl face o soluție economică pentru a se încadra într-o gamă de dimensiuni. Designul cu fixare prin împingere și clapetă de tragere permite o îndepărtare ușoară și rapidă, atunci când racordul este strâns.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCL2PCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 L d1 h w D Cumpără
0,0613 RON - 0,0681 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,0613 RON - 0,0681 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,0685 RON - 0,0761 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1535 RON - 0,1706 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
0,1195 RON - 0,1859 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2901 RON - 0,4513 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3747 RON - 0,4164 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1862 RON - 0,2069 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
0,1249 RON - 0,1943 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
0,3241 RON - 0,3602 RON 1000 În stoc
0,3206 RON - 0,4987 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3309 RON - 0,3676 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1482 RON - 0,1646 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1509 RON - 0,1676 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,2834 RON - 0,4409 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3174 RON - 0,4938 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1594 RON - 0,1771 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1795 RON - 0,1995 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
0,2937 RON - 0,4569 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2919 RON - 0,4541 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 2
Bușoane cu ureche de tragere laterală 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Verde

20747688

Interval de preț
0,3602 RON - 0,3241 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000