Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20747565

Numărul piesei producătorului:

20747565

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2000 - 9999 0,1706 RON
10000 + 0,1535 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

341,20 RON

2000 x 0,1706 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 23.5 mm
d1 17.5 mm
d2 19.5 mm
h 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne