Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală PCR

În stoc

Bușon cu ureche de tragere laterală au un design conic care oferă protecție generală eficientă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul producției, depozitării și transportului. Forma conică îl face o soluție economică pentru a se încadra într-o gamă de dimensiuni. Designul cu fixare prin împingere și clapetă de tragere permite o îndepărtare ușoară și rapidă, atunci când racordul este strâns.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCL2PCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 L d1 h w D Cumpără
0,0665 RON - 0,0739 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3841 RON - 0,4268 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2905 RON - 0,4519 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2974 RON - 0,4626 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,128 RON - 0,1991 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
0,1519 RON - 0,1687 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1546 RON - 0,1718 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,0945 RON - 0,147 RON 5000 În stoc
0,1294 RON - 0,2013 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,1633 RON - 0,1815 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1785 RON - 0,1983 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,1854 RON - 0,206 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3286 RON - 0,5111 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1262 RON - 0,1963 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
0,1496 RON - 0,2327 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1225 RON - 0,1906 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3254 RON - 0,5061 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3322 RON - 0,3692 RON 1000 În stoc
0,3391 RON - 0,3768 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2992 RON - 0,4654 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 2
Bușoane cu ureche de tragere laterală 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Verde

20747473

Interval de preț
0,147 RON - 0,0945 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000
Bușoane cu ureche de tragere laterală 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Verde

20747688

Interval de preț
0,3692 RON - 0,3322 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000