20747619
20747619
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 2000 - 9999 | 0,2069 RON |
| 10000 + | 0,1862 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 32.0 mm |
|---|---|
| D | 1.26 in |
| d1 | 0.984 in |
| d1 | 25.0 mm |
| d2 | 28.0 mm |
| d2 | 1.102 in |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| L | 15.0 mm |
| L | 0.591 in |
| w | 12.0 mm |
| w | 0.472 in |
| Culoare | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina