20747596
20747596
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 2000 - 9999 | 0,1995 RON |
| 10000 + | 0,1795 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.083 in |
|---|---|
| D | 27.5 mm |
| d1 | 21.0 mm |
| d1 | 0.827 in |
| d2 | 23.5 mm |
| d2 | 0.925 in |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| L | 0.591 in |
| L | 15.0 mm |
| w | 0.394 in |
| w | 10.0 mm |
| Culoare | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina