Plăcile de închidere cu nervuri pentru țevi sunt concepute pentru a sigila în mod sigur capetele țevilor și tuburilor. Având un design cu inserție, mufa este echipată cu aripioare interne care asigură o potrivire strânsă prin frecare împotriva diametrului interior al conductei conectate. Acest lucru previne în mod eficient pătrunderea impurităților.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRILUPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | D | H | Diametru conductă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3342 RON - 0,5199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4325 RON - 0,6728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,4372 RON - 0,6801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,7298 RON - 1,1353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 1,8363 RON - 2,8564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,3107 RON - 0,4833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 3,2487 RON - 5,0536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 2,5746 RON - 2,8607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,79 RON - 4,34 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,9662 RON - 4,6141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,167 RON - 0,2598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,4906 RON - 2,3187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
| 2,7161 RON - 3,0179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 3,4339 RON - 3,8154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,4726 RON - 0,7351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 2,4398 RON - 3,7953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,4013 RON - 3,7354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 1,5537 RON - 2,4169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,6496 RON - 8,4996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 3,0358 RON - 3,3731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina