Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 117.5 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20749644

Numărul piesei producătorului:

20749644

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,8607 RON
500 + 2,5746 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

286,07 RON

100 x 2,8607 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 35.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne