Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 60.3 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20749484

Numărul piesei producătorului:

20749484

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,8564 RON
500 - 2499 2,0403 RON
2500 + 1,8363 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

142,82 RON

50 x 2,8564 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 59.7 mm
H 30.0 mm
Diametru conductă 60.3 mm
Dimensiunea nominală a conductei 2"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne