Plăcile de închidere cu nervuri pentru țevi sunt concepute pentru a sigila în mod sigur capetele țevilor și tuburilor. Având un design cu inserție, mufa este echipată cu aripioare interne care asigură o potrivire strânsă prin frecare împotriva diametrului interior al conductei conectate. Acest lucru previne în mod eficient pătrunderea impurităților.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRILUPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | D | H | Diametru conductă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1265 RON - 5,6961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 2,9662 RON - 4,6141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,167 RON - 0,2598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,4906 RON - 2,3187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
| 2,7161 RON - 3,0179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 3,0358 RON - 3,3731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 6,3757 RON - 7,0842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 1,5537 RON - 2,4169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4238 RON - 0,6592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7345 RON - 1,1426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0274 RON - 1,5981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 1,5819 RON - 2,4608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,8249 RON - 4,3944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,0473 RON - 1,6291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,1251 RON - 2,3612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,2254 RON - 2,4726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 3,4814 RON - 3,8682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,4639 RON - 2,2773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,4372 RON - 0,6801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,7298 RON - 1,1353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina