Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 130.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20749651

Numărul piesei producătorului:

20749651

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 399 3,0179 RON
400 + 2,7161 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

241,43 RON

80 x 3,0179 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 35.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne