Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 273.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20749736

Numărul piesei producătorului:

20749736

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 74 8,4996 RON
75 + 7,6496 RON
Ambalaj standard: 15

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

127,49 RON

15 x 8,4996 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 272.0 mm
H 40.0 mm
Diametru conductă 273.0 mm
Dimensiunea nominală a conductei 10"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne