Plăcile de închidere cu nervuri pentru țevi sunt concepute pentru a sigila în mod sigur capetele țevilor și tuburilor. Având un design cu inserție, mufa este echipată cu aripioare interne care asigură o potrivire strânsă prin frecare împotriva diametrului interior al conductei conectate. Acest lucru previne în mod eficient pătrunderea impurităților.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRILUPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | D | H | Diametru conductă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6496 RON - 8,4996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,3107 RON - 0,4833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 3,947 RON - 4,3856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 12,8693 RON - 14,2992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 2,9662 RON - 4,6141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 5,1265 RON - 5,6961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,167 RON - 0,2598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2543 RON - 0,3956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,2568 RON - 0,3994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0274 RON - 1,5981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 1,5819 RON - 2,4608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,8249 RON - 4,3944 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,0473 RON - 1,6291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,1251 RON - 2,3612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 6,3757 RON - 7,0842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 1,5537 RON - 2,4169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,4639 RON - 2,2773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 3,2487 RON - 5,0536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 2,79 RON - 4,34 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,5746 RON - 2,8607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina