Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 168.3 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20749699

Numărul piesei producătorului:

20749699

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 4,3856 RON
250 + 3,947 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

219,28 RON

50 x 4,3856 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 167.0 mm
H 35.0 mm
Diametru conductă 168.3 mm
Dimensiunea nominală a conductei 6"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne