Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(4 Produtos)
As tampas com aba lateral para puxar têm um design cónico que proporciona uma proteção geral eficaz contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante a fabricação, armazenamento e transporte. A forma cónica torna-a uma solução económica para se adequar a uma gama de dimensões. O design de encaixe com a aba de puxar permite uma remoção fácil e rápida, quando o encaixe está apertado.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTCL2PCR
Os conectores de liberação lateral DKO são projetados para proteger os encaixes de compressão DKO contra danos e contaminação durante o transporte, armazenamento e processamento. A sua construção robusta garante um desempenho fiável, mesmo em ambientes adversos. A vedação à prova de fugas e a ligação segura impedem eficazmente a fuga ou perda de fluido, o que reduz o risco de danos no equipamento, perda de produtividade e problemas de segurança. A extremidade flexível encaixa-se perfeitamente na porca giratória DKO, enquanto a aba de puxo lateral permite uma remoção fácil. Estes conectores são comumente utilizados nas indústrias automóvel, de fabricação e de maquinaria.
A extremidade flexível encaixa-se perfeitamente na porca giratória DKO, enquanto a aba de puxo lateral permite uma remoção fácil. Estes conectores são comumente utilizados nas indústrias automóvel, de fabricação e de maquinaria.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTSFL2PCR
Os tampões de extremidade de tubos canelados são projetados para vedar com segurança as extremidades de tubos e condutas. Com um design de encaixe, o inserto está equipado com aletas internas que proporcionam um encaixe de fricção forte contra o diâmetro interno do tubo conectado. Isto impede efetivamente a entrada de impurezas.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que foi concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRILUPCR
Desenvolvido para proteger a face elevada de uma flange de sujidade, humidade, tinta e jato de areia durante a produção, manuseamento e transporte. Proporciona um ajuste perfeito para uma proteção conveniente das peças e é fácil de instalar e remover. A gama acomoda vários diâmetros nominais.
Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILUHPCR
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar