Menu Procurar

Tampões com puxador lateral PCR

Em stock

As tampas com aba lateral para puxar têm um design cónico que proporciona uma proteção geral eficaz contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante a fabricação, armazenamento e transporte. A forma cónica torna-a uma solução económica para se adequar a uma gama de dimensões. O design de encaixe com a aba de puxar permite uma remoção fácil e rápida, quando o encaixe está apertado.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTCL2PCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 L d1 h w D Comprar
0,0655 € - 0,1019 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0669 € - 0,0743 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0683 € - 0,0758 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,026 € - 0,0405 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,0329 € - 0,0365 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0134 € - 0,0148 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0257 € - 0,0401 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
0,0305 € - 0,0339 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0311 € - 0,0346 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,0585 € - 0,091 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0598 € - 0,0931 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0773 € - 0,0859 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0301 € - 0,0468 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0126 € - 0,014 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0126 € - 0,014 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0141 € - 0,0157 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0359 € - 0,0399 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,0373 € - 0,0414 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0661 € - 0,1029 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0384 € - 0,0427 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
  • de 2
Tampão com aba lateral 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR Verde

20747664

Intervalo de preços
0,1019 € - 0,0655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Verde

20747688

Intervalo de preços
0,0743 € - 0,0669 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Verde

20747695

Intervalo de preços
0,0758 € - 0,0683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Verde

20747527

Intervalo de preços
0,0405 € - 0,026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Verde

20747572

Intervalo de preços
0,0365 € - 0,0329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Verde

20747466

Intervalo de preços
0,0148 € - 0,0134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Verde

20747510

Intervalo de preços
0,0401 € - 0,0257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 14.5 mm 17.0 LDPE - PCR Verde

20747541

Intervalo de preços
0,0339 € - 0,0305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Verde

20747558

Intervalo de preços
0,0346 € - 0,0311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Verde

20747626

Intervalo de preços
0,091 € - 0,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Verde

20747633

Intervalo de preços
0,0931 € - 0,0598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 51.0 mm 54.0 LDPE - PCR Verde

20747718

Intervalo de preços
0,0859 € - 0,0773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR Verde

20747534

Intervalo de preços
0,0468 € - 0,0301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Verde

20747459

Intervalo de preços
0,014 € - 0,0126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Verde

20747442

Intervalo de preços
0,014 € - 0,0126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Verde

20747480

Intervalo de preços
0,0157 € - 0,0141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Verde

20747589

Intervalo de preços
0,0399 € - 0,0359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão com aba lateral 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Verde

20747602

Intervalo de preços
0,0414 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Verde

20747671

Intervalo de preços
0,1029 € - 0,0661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão com aba lateral 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Verde

20747619

Intervalo de preços
0,0427 € - 0,0384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm