Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(11 Produtos)
A Essentra Components possui ferramentas manuais especializadas, projetadas para fins específicos, como "rethreaders" manuais. Temos ferramentas para extrair e instalar pastilhas roscadas, bem como para identificar e verificar tamanhos de rosca.
As anilhas planas, fabricadas em material PEEK, possuem elevada resistência mecânica, excelente resistência química e estabilidade térmica.
Fornecem uma superfície robusta e uniforme, para a distribuição de tensão, o que ajuda a reduzir os danos de montagem e a prolongar a vida útil dos componentes. São ideais para utilização em ambientes com elevadas cargas mecânicas ou movimentos repetidos.
As anilhas mantêm a sua integridade estrutural e desempenho a temperaturas de até 260 C, o que as torna ideais para utilização nas indústrias médica, eletrónica e automóvel. Material: PEEK Cor: Bege Código de série: SR1929
Low Head Cap Screws, made from PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.
The low head profile is ideal for assemblies that require minimal clearance, while ensuring effective fastening performance.
Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal or use in medical, electronics and automotive sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SRK0085, SRK0087
Ultra Low Head Cap Screws, made from PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.
The ultra-low head design creates a low profile, which makes it ideal for small assemblies or flush-mounted applications where standard fasteners might be too bulky or interfere with functionality.
Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal or use in medical, electronics and automotive sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SRK0067, SRK0084
Countersunk Hexagon and Torx Head Screws, made from PEEK, provide exceptional mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.
The countersunk head design allows it to sit flush with a surface. It provides a clean, low-profile finish that is suitable for precision assembly.
Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal or use in medical, electronics and automotive sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SRK0086, SR2011
Os espaçadores hexagonais macho-fêmea, fabricados em PEEK, proporcionam uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica.
A forma hexagonal garante uma aderência segura durante a instalação. A rosca macho para fêmea permite uma empilhagem ou acoplamento flexível de componentes que garante um alinhamento e espaçamento de montagem precisos.
Mantém a sua integridade estrutural e desempenho em temperaturas até 260 C. Isto torna-o ideal para utilização nos setores médico, eletrónico e automóvel. Material: PEEK Cor: Bege Código de série: SRT0096
Hexagonal PEEK Bolts provide outstanding mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.
Features a fully threaded shank that enhances shear strength and improves alignment in assemblies. The design allows for high torque applications and secure attachments using standard tools, ensuring reliability during assembly and maintenance tasks.
Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal for use in semiconductor and chemical processing sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SR1930
Hexagonal Nuts, made of PEEK, have great mechanical strength, excellent chemical resistance and temperature stability.
Ideal for harsh settings, where typical metal or other plastic nuts may corrode. The hexagonal design allows for easy installation, using standard tools. Provides a secure and reliable fit for a wide range of threaded assemblies.
The nuts maintain their structural integrity and performance at temperatures of up to 260C, which makes them ideal for use in the medical, electronics and automotive industries. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SR2014
Pan Head Torx screws, made from PEEK, offer excellent mechanical strength, chemical resistance and thermal stability. The pan head design features a large bearing surface that helps distribute the load evenly and helps minimize the risk of surface damage.
The Torx drive improves torque transmission and reduces the likelihood of cam-out, compared to traditional screw heads.
The screws maintain their structural integrity and performance at temperatures up to 260C, which makes them ideal for use in medical, electronics and automotive industries. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SR1931
Os parafusos com cabeça de fenda hexagonal, fabricados em PEEK, oferecem uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica.
A forma da cabeça da tampa garante um acabamento limpo e rente. Apresenta uma cabeça cilíndrica com uma acionamento hexagonal embutido que permite um aperto seguro, com uma chave de fenda ou chave inglesa, reduzindo o perigo de deslizamento ou danos durante o conjunto.
Mantém a sua integridade estrutural e desempenho em temperaturas de até 260 C. Isto torna-o ideal para utilização nos setores médico, eletrónico e automóvel. Material: PEEK Cor: Bege Código de série: SRK0083
Os parafusos com tampa ventilada, feitos de PEEK, oferecem uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica.
Apresentam um núcleo oco ou uma abertura que permite a saída de gases ou líquidos retidos, o que os torna ideais para aplicações a vácuo.
Os parafusos mantêm a sua integridade estrutural e desempenho a temperaturas de até 260 C, o que os torna ideais para utilização nas indústrias médica, eletrónica e automóvel. Material: PEEK Cor: Bege Código de série: SR2012
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar