Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Com fecho Encaixe de pressão Alavancas de controlo

 (178 Produtos)


Tampões de isolamento com aba de puxar

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Tampões de libertação lateral

Os nossos tampões de libertação lateral permitem um remoção fácil para reutilização ou eliminação. Os tampões de PEBD evitam a entrada de sujidade em furos e orifícios. Estão disponíveis com cano liso ou numa versão com nervuras para diferentes aperto de ajuste na aplicação.

Tampões de libertação lateral DKO

Os tampões de ajuste de compressão de LDPE amarelo são especialmente projetados para proteger as ligações de compressão DKO (bico de 24 com o-ring) contra danos e contaminantes durante o transporte, armazenamento e processamento. A aleta flexível fornece um ajuste firme e seguro na porca giratória DKO e a aba lateral permite uma remoção eficiente.

Tampões de libertação lateral DKO PCR

Os conectores de liberação lateral DKO são projetados para proteger os encaixes de compressão DKO contra danos e contaminação durante o transporte, armazenamento e processamento. A sua construção robusta garante um desempenho fiável, mesmo em ambientes adversos. A vedação à prova de fugas e a ligação segura impedem eficazmente a fuga ou perda de fluido, o que reduz o risco de danos no equipamento, perda de produtividade e problemas de segurança. A extremidade flexível encaixa-se perfeitamente na porca giratória DKO, enquanto a aba de puxo lateral permite uma remoção fácil. Estes conectores são comumente utilizados nas indústrias automóvel, de fabricação e de maquinaria.

A extremidade flexível encaixa-se perfeitamente na porca giratória DKO, enquanto a aba de puxo lateral permite uma remoção fácil. Estes conectores são comumente utilizados nas indústrias automóvel, de fabricação e de maquinaria.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTSFL2PCR

Tampões de libertação rápida

Os tampões hidráulicos de proteção contra a poeira e de libertação rápida são adequados para encaixar as séries ISO A e ISO B. Projetados para permanecerem presos à mangueira e oferecem excelente proteção contra sujidade, humidade e corrosão.

Tampões de mascaramento sem falange

Os Masking Plugs Flangeless são projetados para mascarar buracos sem mascarar a área circundante. Os anéis cónicos e o núcleo oco permitem que muitos diâmetros sejam protegidos. O perfil tem uma aba para fácil instalação e remoção.

Tampões de obturação de papel

Os tampões e Paper Tapered Caps são feitos de papel crespado e são adequados para aplicações de pintura ou revestimento em pó. Podem suportar temperaturas de até 205 graus Celsius e são uma alternativa económica ao silicone. São feitos de uma mistura de materiais virgens e pós-consumo e são recicláveis

Tampões de obturação para anilha

Os tampões de anilha de alta temperatura estão disponíveis em duas opções de materiais diferentes; ou borracha de silicone natural ou EPDM preto. Ambos atuam como tampões para furos roscados ou simples e também mascaram a superfície em redor do furo. A combinação de anilha e tampa integral funciona como uma única unidade

Tampões de proteção paralela

Os tampões de proteção paralelos são tampões generalistas, utilizados numa grande variedade de aplicações.

A gama de elastómero termoplástico é recomendada para aplicações em que a resistência ao ácido seja necessária. A gama de PVC é altamente resistente ao estilhaçamento e, por conseguinte, é ideal para aplicações roscadas. A gama em vinil verde funciona bem em aplicações em que estejam presentes óleos e lubrificantes.

Conta com um design paralelo garante um ajuste seguro e firme, que impede a entrada de contaminantes, corrosão e resíduos durante o transporte e armazenamento.

  • O design paralelo garante um ajuste seguro e firme, que impede a entrada de contaminantes, corrosão e resíduos durante o transporte e armazenamento.
  • Fáceis de instalar e remover e proporcionam um acabamento impecável.
  • Adequados para várias aplicações, incluindo nos setores automóvel, de fabrico e comercial.
Material: PE-LD, TPR, TPE, PVC, Vinil
Cor: Vermelho, Natural, Azul, Preto, Verde
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampões de proteção paralela PCR

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela que oferecem uma vasta gama de proteção durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. A tampa de encaixe pode ser removida facilmente com a sua falange, que proporciona uma aderência eficaz.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTPCR

Tampões de proteção paralelos com aba PCR

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela com um design de aba. Desenvolvido para uma proteção eficaz durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. Estes conectores possuem uma aba integrada que permite a remoção rápida e sem esforço, sem a necessidade de ferramentas adicionais.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTLLPCR

Tampões de puxar com pega central

Os tampões de patilha central encaixam-se facilmente em furos roscados e não roscados. Devido ao design cónico, podem ser utilizados em vários diâmetros internos. Estes tampões oferecem um ajuste firme e seguro, que impede a entrada de substâncias indesejadas no tubo aberto ou furo, protegendo os componentes internos e garantindo um ótimo desempenho.

A patilha central integrada foi concebida para a remoção rápida e fácil, bastando puxar para cima. O tampão protege de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Utilizados em várias aplicações.

  • O design cónico faz com que o tampão seja adequado para vários diâmetros internos.
  • A patilha central integrada foi concebida para a remoção e instalação rápida e fácil à mão ou com uma ferramenta.
  • Utilizado em várias aplicações, incluindo cabos elétricos em maquinaria, equipamentos e painéis de controlo.
Material: EVA, PE-LD, TPR
Cor: Amarelo, Preto, Laranja, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampões de retenção de proteção da flange

Os tampões de retentor de proteção da falange são uma solução eficaz para fixar os discos de proteção total de face (disponíveis para compra em separado) à superfície da falange dos tubos.

Para instalar: basta inserir o tampão através dos furos do protetor da falange e diretamente nos orifícios dos parafusos para obter uma proteção firme e segura.

Recomenda-se a utilização de quatro tampões para fixar firmemente cada disco protetor total de face à sua aplicação.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cor: Preto

Tampões de rosca NPT

As tampões de rosca NPT são cobertas e afuniladas e projetadas para uso com conexões roscadas BSP / NPT. São feitos em LDPE azul

Tampões de tubo com nervura

Os tampões de extremidade de tubos nervurados foram concebidos para vedar as extremidades de canos e tubos em segurança. A parede reta no diâmetro exterior do tampão oferece um ajuste de fricção sólido com o diâmetro interior do tubo de contacto, proporcionando uma boa proteção contra a entrada de impurezas no tubo.

Disponíveis em dois modelos, cada um com nervuras flexíveis de tamanhos variáveis para acomodarem uma grande variedade de tubo de NPT e perfuração. Fáceis de instalar e remover devido ao seu ajuste firme.

São ideais para aplicações mecânicas e de engenharia numa vasta gama de indústrias.

  • Disponíveis em dois designs, cada um com nervuras flexíveis de tamanhos variáveis para acomodarem uma grande variedade de tubos de NPT e perfuração.
  • Concebidos para vedar as extremidades de canos e tubos em segurança.
  • Ideais para a utilização nos setores mecânico e de engenharia.
Material: PE-LD
Cor: Vermelho, Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampões de tubo com nervura PCR

Os tampões de extremidade de tubos canelados são projetados para vedar com segurança as extremidades de tubos e condutas. Com um design de encaixe, o inserto está equipado com aletas internas que proporcionam um encaixe de fricção forte contra o diâmetro interno do tubo conectado. Isto impede efetivamente a entrada de impurezas.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que foi concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRILUPCR

Tampões de tubo com nervura e flange larga PCR

Desenvolvido para proteger a face elevada de uma flange de sujidade, humidade, tinta e jato de areia durante a produção, manuseamento e transporte. Proporciona um ajuste perfeito para uma proteção conveniente das peças e é fácil de instalar e remover. A gama acomoda vários diâmetros nominais.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Preto Código de série: SRILUHPCR

Tampões flexíveis

Os nossos tampões flexíveis de PVC são resistentes a rachas e triturações perfeitas para entupir furos roscados e planos. Fornecem excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A gama é adequada para tamanhos de rosca métrica e UNF.

Tampões para extremidade de tubo

Os tampões para extremidades de tubos são componentes essenciais, utilizados para vedar as extremidades de tubos e canos numa vasta gama de indústrias. Concebidos para fornecerem um fecho seguro e fiável que ajuda a evitar fugas, contaminação e danos no tubo ou cano. São dotados de uma excelente durabilidade, versatilidade e facilidade de instalação; oferecem inúmeras vantagens e podem ser utilizados em várias aplicações, tais como construção, canalização e fabrico.

Altamente versáteis em termos de materiais e tamanhos. Estes tampões são geralmente fabricados em materiais de alta qualidade, como a borracha e o plástico, garantindo uma excelente força e resistência ao desgaste.

Disponíveis em vários tamanhos e modelos para se ajustarem a diferentes dimensões de tubos e canos, proporcionando uma vedação precisa e segura.

  • Fornecem um fecho seguro e fiável, que impede fugas, contaminação e danos nos tubos ou canos.
  • Utilizados nas indústrias da construção, canalização e fabrico.
  • Proporcionam uma vedação precisa e segura.
Material: PE-LD, PVC, PE
Cor: Natural, Preto, Branco
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampões para extremidade de tubo PCR

Os tampões de extremidade de tubos são projetados para vedar firmemente as extremidades dos tubos de cartão, a fim de prevenir a contaminação, a humidade e os danos. Apresentando um design de encaixe, são fáceis de inserir e remover. Fornece uma boa cobertura à espessura da parede dos tubos postais. Disponível em vários tamanhos e designs para se adaptar a diferentes dimensões de tubos ou canos, proporcionando uma vedação precisa e segura.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTFRPCR

Tampões para extremidade de tubo estriados

Os tampões das extremidades dos tubos fornecem um método eficaz e eficiente de vedar os tubos circulares. As aplicações incluem fechos seguros para tubos postais e recipientes compostos e para tapar tubos de plástico. Fechos seguros para tubos postais, recipientes compostos e tubos de plástico transparente

Tampões para uniões banjo

Os nossos tampões união de banjo, em LDPE natural, são ideais para evitar a entrada de sujidade e humidade. É compatível com uniões banjo DIN 7642 B/E e é fornecido com ou sem cobertura de aba.

Tampões snap fit blanking

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Termostato

Estes termostatos proporcionam uma operação simples, de marcação única para definir temperaturas de aquecimento ou arrefecimento. São fornecidos em caixas de plástico ABS, completas com um operador de 22mm e bloco de contacto e cumprem as normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65. À prova de água, à prova de óleo e resistente à corrosão. Contactos são SPST em contactos montados na base 10amps 600vac com terminais em parafuso. Furos "Knockout" da conduta têm 13/16. UL/CSA/CE.

Trinco com aleta de bloqueio

A gama de trincos com cadeado inclui fechaduras industriais de fecho por pressão, ideais para armários grandes. As fechaduras podem ser abertas a partir do interior movendo o came. A operação de bater para fechar requer um dispositivo de fecho a encomendar com a referência 016A71E. Uma escolha de materiais, tanto de chave semelhante como de chave diferente, e a classificação IP54 fornecem uma solução para o ambiente de aplicação e segurança adicional.

  • de 8