Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Número de lóbulos Tamanho da rosca Cor Material da maçaneta Comprar
30,5704 € - 32,1772 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
3
M10
Cinzento
Aço inoxidável
27,295 € - 28,7305 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
4
M16
Prateado
Alumínio
6,2933 € - 6,6332 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
5
M8
Prateado
Alumínio
13,9256 € - 14,6569 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
5
M8
Cinzento
Aço inoxidável
18,2722 € - 19,2404 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M12
Cinzento
Aço inoxidável
18,9932 € - 20,0026 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M12
Cinzento
Aço inoxidável
14,3788 € - 15,141 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Cinzento
Aço inoxidável
20,291 € - 21,3519 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Prateado
Alumínio
17,1392 € - 18,0353 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
5
M12
Prateado
Alumínio
15,5839 € - 16,4182 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Cinzento
Aço inoxidável
21,527 € - 22,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
3
M6
Cinzento
Aço inoxidável
12,4836 € - 13,1428 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M12
Prateado
Alumínio
40,7983 € - 42,951 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
3
M10
Cinzento
Aço inoxidável
12,4836 € - 13,1428 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
5
M10
Prateado
Alumínio
15,4355 € - 16,2479 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
4
M10
Prateado
Alumínio
9,0125 € - 9,4863 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M8
Prateado
Alumínio
7,7662 € - 17,1701 € 190 Em stock
4
M12
Preto
Fenólico
26,677 € - 28,0778 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M8
Natural
Alumínio
43,2291 € - 45,5054 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
7
M10
Prateado
Aço inoxidável
19,8481 € - 20,8884 € 4 Em stock
40.0 mm
5
M6
Natural
Alumínio
  • de 12
Manípulo de 3 lóbulos 50.0 mm M10 17.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10502044

Intervalo de preços
32,1772 € - 30,5704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    17.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 80.0 mm M16 28.0 mm Alumínio Prateado

10503430

Intervalo de preços
28,7305 € - 27,295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Altura geral
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    28.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 40.0 mm M8 12.0 mm Alumínio Prateado

10501887

Intervalo de preços
6,6332 € - 6,2933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 40.0 mm M8 40.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10501542

Intervalo de preços
14,6569 € - 13,9256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 60.0 mm M12 20.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10501603

Intervalo de preços
19,2404 € - 18,2722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    37.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 60.0 mm M12 30.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10501610

Intervalo de preços
20,0026 € - 18,9932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    37.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 50.0 mm M10 18.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10501597

Intervalo de preços
15,141 € - 14,3788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 50.0 mm M10 16.5 mm Alumínio Prateado

10501917

Intervalo de preços
21,3519 € - 20,291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    32.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.5 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 70.0 mm M12 20.0 mm Alumínio Prateado

10501962

Intervalo de preços
18,0353 € - 17,1392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 50.0 mm M10 20.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10501566

Intervalo de preços
16,4182 € - 15,5839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Manípulo de 3 lóbulos 40.0 mm M6 15.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10502006

Intervalo de preços
22,66 € - 21,527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    26.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 60.0 mm M12 20.0 mm Alumínio Prateado

10501955

Intervalo de preços
13,1428 € - 12,4836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Manípulo de 3 lóbulos 60.0 mm M10 18.0 mm Aço inoxidável Cinzento

10502082

Intervalo de preços
42,951 € - 40,7983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 60.0 mm M10 16.5 mm Alumínio Prateado

10501931

Intervalo de preços
13,1428 € - 12,4836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.5 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 50.0 mm M10 18.0 mm Alumínio Prateado

10503386

Intervalo de preços
16,2479 € - 15,4355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    32.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante 50.0 mm M8 16.5 mm Alumínio Prateado

10501924

Intervalo de preços
9,4863 € - 9,0125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    32.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.5 mm
  • Cor
    Prateado
  • Estilo de fixação
    Roscada
Volante M12 63.0 mm Fenólico Preto

10203446

Intervalo de preços
17,1701 € - 7,7662 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    4
Volante 50.0 mm Female M8 PA Natural

10629215

Intervalo de preços
28,0778 € - 26,677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    31.0 mm
  • Comprimento da rosca
    9.8 mm
  • Cor
    Natural
Volante 50.0 mm M10 10.0 mm Aço inoxidável Prateado

10367315

Intervalo de preços
45,5054 € - 43,2291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    31.2 mm
  • Altura geral
    31.2 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Cor
    Prateado
Volante 40.0 mm Female M6 PA Natural

10632789

Intervalo de preços
20,8884 € - 19,8481 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    24.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.2 mm
  • Cor
    Natural