Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Número de lóbulos Tamanho da rosca Cor Material da maçaneta Comprar
5,3065 € - 5,5867 € 20 Em stock
60.0 mm
4
M10
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
0,1427 € - 0,3153 € 1450 Em stock
50.0 mm
6
M6
Preto
PA
12,8647 € - 28,428 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.0 mm
5
M12
Preto
TPE
5,768 € - 12,7411 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
5
M8
Preto
TPE
2,3014 € - 2,4217 € 132 Em stock
32.0 mm
4
M5
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
3,8213 € - 4,0149 € 1 Em stock
28.0 mm
5
M6
Preto
PP
52,8493 € - 55,6354 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
8
M12
Cinzento
Aço inoxidável 304
22,8618 € - 24,0669 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Cinzento
Alumínio
14,2964 € - 15,0483 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.0 mm
6
6.0 mm
Preto
PA
6,3963 € - 14,1213 € 421 Em stock
32.0 mm
4
M6
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
26,5637 € - 27,9645 € Solicite o prazo de entrega aqui
99.0 mm
6
8.0 mm
Preto
PA
12,8647 € - 13,5445 € Solicite o prazo de entrega aqui
69.0 mm
6
6.0 mm
Preto
PA
6,1491 € - 13,5857 € 850 Em stock
32.0 mm
4
M5
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
40,8086 € - 42,9613 € Solicite o prazo de entrega aqui
129.0 mm
6
8.0 mm
Preto
PA
1,5973 € - 1,6813 € 751 Em stock
25.0 mm
5
M4
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
10,7315 € - 11,3021 € 108 Em stock
50.0 mm
4
M10
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
5,5321 € - 5,8225 € 10 Em stock
60.0 mm
4
M12
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
2,7802 € - 4,3248 € 29 Em stock
40.0 mm
4
M8
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
0,7056 € - 0,7428 € 61 Em stock
50.0 mm
6
M6
Preto
PP
1,4613 € - 3,2304 € 1275 Em stock
32.0 mm
4
M5
Preto
Fenólico
  • de 12
Volante M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188606

Intervalo de preços
5,5867 € - 5,3065 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    36.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M6 60.0 mm PA Preto

10144084

Intervalo de preços
0,3153 € - 0,1427 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Parafuso
  • Código do material
    3926909790
Volante de toque suave 77.0 mm Inserção M12 PP;TPE Preto

10188033

Intervalo de preços
28,428 € - 12,8647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    46.0 mm
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante de toque suave 43.0 mm Inserção M8 PP;TPE Preto

10188002

Intervalo de preços
12,7411 € - 5,768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188248

Intervalo de preços
2,4217 € - 2,3014 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da maçaneta
    22.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M6 28.0 mm 25.0 mm Preto PP

10275184

Intervalo de preços
4,0149 € - 3,8213 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Número de lóbulos
    5
Volante M12 Aço inoxidável 304 Cinzento

10271636

Intervalo de preços
55,6354 € - 52,8493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    38.6 mm
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7326909890
Volante 50.0 mm M10 Alumínio Cinzento

10271698

Intervalo de preços
24,0669 € - 22,8618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    31.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7616999099
  • Diâmetro total
    50.0 mm
Volante 82.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

10188729

Intervalo de preços
15,0483 € - 14,2964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188316

Intervalo de preços
14,1213 € - 6,3963 €

Níveis de stock
421 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    22.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante 99.0 mm Furo cego pré-perfurado 8.0 mm PA Preto

10188668

Intervalo de preços
27,9645 € - 26,5637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Altura da maçaneta
    44.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 69.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

10188712

Intervalo de preços
13,5445 € - 12,8647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Altura da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188293

Intervalo de preços
13,5857 € - 6,1491 €

Níveis de stock
850 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da maçaneta
    22.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante 129.0 mm Furo cego pré-perfurado 8.0 mm PA Preto

10188682

Intervalo de preços
42,9613 € - 40,8086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Altura da maçaneta
    47.0 mm
  • Altura geral
    47.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M4 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188125

Intervalo de preços
1,6813 € - 1,5973 €

Níveis de stock
751 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188569

Intervalo de preços
11,3021 € - 10,7315 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188613

Intervalo de preços
5,8225 € - 5,5321 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    36.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188385

Intervalo de preços
4,3248 € - 2,7802 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M6 50.0 mm PP Preto

10072370

Intervalo de preços
0,7428 € - 0,7056 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    6
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
Volante M5 32.0 mm Fenólico Preto

10252062

Intervalo de preços
3,2304 € - 1,4613 €

Níveis de stock
1275 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm