Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Número de lóbulos Tamanho da rosca Cor Material da maçaneta Comprar
7,5911 € - 16,7787 € 327 Em stock
40.0 mm
4
M8
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
9,991 € - 22,0729 € 13 Em stock
61.0 mm
6
M10
Preto
PA
9,5687 € - 10,0734 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0 mm
6
6.0 mm
Preto
PA
4,6391 € - 4,8863 € 205 Em stock
40.0 mm
5
M8
Preto
PP
0,1427 € - 0,3153 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
6
M8
Preto
PA
7,8784 € - 8,2884 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
5
M8
Preto
TPE
8,8683 € - 9,3318 € 112 Em stock
56.0 mm
4
M10
Cinzento
PA
2,3014 € - 2,4217 € 132 Em stock
32.0 mm
4
M5
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
5,7257 € - 6,0275 € 11 Em stock
50.0 mm
5
M8
Preto
PP
0,1049 € - 0,2319 € 1700 Em stock
45.0 mm
6
M6
Preto
Aço
11,571 € - 12,1838 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.0 mm
5
M10
Preto
TPE
16,9414 € - 17,8354 € 20 Em stock
40.0 mm
5
M6
Cinzento
Alumínio
11,0972 € - 11,6781 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
4
M6
Cinzento
Aço inoxidável 304
10,1867 € - 10,712 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
4
M10
Cinzento
PA
2,5853 € - 2,7208 € 57 Em stock
32.0 mm
4
M6
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
3,8964 € - 4,1004 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
4
M10
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
1,5973 € - 1,6813 € 751 Em stock
25.0 mm
5
M4
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
3,2486 € - 3,4183 € 201 Em stock
25.0 mm
4
M6
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
52,8493 € - 55,6354 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
8
M12
Cinzento
Aço inoxidável 304
22,8618 € - 24,0669 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Cinzento
Alumínio
  • de 12
Volante M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188453

Intervalo de preços
16,7787 € - 7,5911 €

Níveis de stock
327 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante 61.0 mm Furo de passagem 6H roscado M10 PA Preto

10188736

Intervalo de preços
22,0729 € - 9,991 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 51.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

10188699

Intervalo de preços
10,0734 € - 9,5687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M8 40.0 mm Preto PP

10275344

Intervalo de preços
4,8863 € - 4,6391 €

Níveis de stock
205 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M8 60.0 mm PA Preto

10144060

Intervalo de preços
0,3153 € - 0,1427 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Parafuso
  • Código do material
    3926909790
Volante de toque suave 53.0 mm Inserção M8 PP;TPE Preto

10188019

Intervalo de preços
8,2884 € - 7,8784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    34.0 mm
  • Altura geral
    34.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 56.0 mm Inserção M10 PA Cinzento

10188057

Intervalo de preços
9,3318 € - 8,8683 €

Níveis de stock
112 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Inserção
Volante M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188248

Intervalo de preços
2,4217 € - 2,3014 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da maçaneta
    22.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 50.0 mm Preto PP

10275382

Intervalo de preços
6,0275 € - 5,7257 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante 60.0 mm M6 6.0 mm Aço Aço

10144077

Intervalo de preços
0,2319 € - 0,1049 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Parafuso
  • Código do material
    3926909790
Volante de toque suave 66.0 mm Inserção M10 PP;TPE Preto

10188026

Intervalo de preços
12,1838 € - 11,571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    38.5 mm
  • Altura geral
    38.5 mm
  • Comprimento da rosca
    17.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 40.0 mm M6 Alumínio Cinzento

10271674

Intervalo de preços
17,8354 € - 16,9414 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7616999099
  • Diâmetro total
    40.0 mm
Volante M6 Aço inoxidável 304 Cinzento

10271780

Intervalo de preços
11,6781 € - 11,0972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    6.5 mm
  • Altura geral
    21.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Cinzento
Volante 70.0 mm Inserção M10 PA Cinzento

10188095

Intervalo de preços
10,712 € - 10,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de fixação
    Inserção
Volante M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188255

Intervalo de preços
2,7208 € - 2,5853 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    22.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188507

Intervalo de preços
4,1004 € - 3,8964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M4 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188125

Intervalo de preços
1,6813 € - 1,5973 €

Níveis de stock
751 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188194

Intervalo de preços
3,4183 € - 3,2486 €

Níveis de stock
201 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M12 Aço inoxidável 304 Cinzento

10271636

Intervalo de preços
55,6354 € - 52,8493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    38.6 mm
  • Comprimento da rosca
    14.3 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7326909890
Volante 50.0 mm M10 Alumínio Cinzento

10271698

Intervalo de preços
24,0669 € - 22,8618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    31.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    7616999099
  • Diâmetro total
    50.0 mm