Menu Procurar

Telescopic Universal Joints

Em produção

These Telescopic universal joints combine the functions of a universal joint and a telescopic shaft. These joints comprise two yokes joined by a telescopic shaft, which allows for angular misalignment and compensates for length changes. It allows the joint to expand and retract to accommodate variations in distance between the linked components.

They are designed to transfer torque and modify length while accommodating minor angular misalignments between the input and output shafts. Furthermore, the driving speed of universal joints should not exceed 1000 rpm. Made to withstand heavy loads and offer dependable performance in harsh environments.

It has a maximum bending angle of 45 per joint. It may be inserted and removed using specific tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.

  • It transfers torque and modifies length while accommodating minor angular misalignments between the input and output shafts.
  • It has a maximum bending angle of 45 per joint.
  • Used in industrial machinery, and conveyor systems.
Material: Steel Series Code: SRR3680

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. H7 l3 stroke l1 min l1 max l2 d3 d2 Comprar
126,3501 € - 157,9402 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
152,9756 € - 191,2195 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
115.0
300.0
415.0
74.0
37.0
36.0
196,7918 € - 245,9846 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
120.0
380.0
500.0
108.0
52.0
50.0
172,6177 € - 215,7747 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
30.0
250.0
280.0
95.0
47.0
45.0
138,8337 € - 173,5447 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
100.0
270.0
370.0
74.0
37.0
36.0
125,0111 € - 156,2613 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
150.0
300.0
450.0
60.0
29.0
28.0
129,8727 € - 162,3383 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
115.0
275.0
390.0
68.0
32.0
32.0
138,8337 € - 173,5447 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
50.0
230.0
280.0
74.0
37.0
36.0
138,8337 € - 173,5447 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
70.0
250.0
320.0
74.0
37.0
36.0
120,1907 € - 150,2358 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
30.0
170.0
200.0
60.0
29.0
28.0
120,1907 € - 150,2358 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
60.0
200.0
260.0
60.0
29.0
28.0
196,7918 € - 245,9846 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
100.0
350.0
450.0
108.0
52.0
50.0
129,8727 € - 162,3383 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
210.0
380.0
590.0
68.0
32.0
32.0
129,8727 € - 162,3383 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
130.0
300.0
430.0
68.0
32.0
32.0
188,5621 € - 235,7052 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
65.0
310.0
375.0
108.0
52.0
50.0
121,5606 € - 151,9456 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
140.0
280.0
420.0
56.0
26.0
25.0
129,8727 € - 162,3383 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
80.0
240.0
320.0
68.0
32.0
32.0
156,7454 € - 195,9369 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
70.0
270.0
340.0
82.0
42.0
42.0
126,3501 € - 157,9402 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
30.0
190.0
220.0
68.0
32.0
32.0
112,6099 € - 140,7598 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
40.0
160.0
200.0
48.0
22.0
22.0
  • de 4
União universal telescópica 16.0 210.0 250.0 Aço

20213930

Intervalo de preços
157,9402 € - 126,3501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
União universal telescópica 18.0 300.0 415.0 Aço

20214593

Intervalo de preços
191,2195 € - 152,9756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    415.0
União universal telescópica 25.0 380.0 500.0 Aço

20214708

Intervalo de preços
245,9846 € - 196,7918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    500.0
União universal telescópica 22.0 250.0 280.0 Aço

20214647

Intervalo de preços
215,7747 € - 172,6177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    280.0
União universal telescópica 18.0 270.0 370.0 Aço

20214579

Intervalo de preços
173,5447 € - 138,8337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    370.0
União universal telescópica 14.0 300.0 450.0 Aço

20214500

Intervalo de preços
156,2613 € - 125,0111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
União universal telescópica 16.0 275.0 390.0 Aço

20214548

Intervalo de preços
162,3383 € - 129,8727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    275.0
  • l1 max
    390.0
União universal telescópica 18.0 230.0 280.0 Aço

20214555

Intervalo de preços
173,5447 € - 138,8337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    280.0
União universal telescópica 18.0 250.0 320.0 Aço

20214562

Intervalo de preços
173,5447 € - 138,8337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    320.0
União universal telescópica 14.0 170.0 200.0 Aço

20214449

Intervalo de preços
150,2358 € - 120,1907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    170.0
  • l1 max
    200.0
União universal telescópica 14.0 200.0 260.0 Aço

20214463

Intervalo de preços
150,2358 € - 120,1907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    260.0
União universal telescópica 25.0 350.0 450.0 Aço

20214005

Intervalo de preços
245,9846 € - 196,7918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    450.0
União universal telescópica 16.0 380.0 590.0 Aço

20214067

Intervalo de preços
162,3383 € - 129,8727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    590.0
União universal telescópica 16.0 300.0 430.0 Aço

20214029

Intervalo de preços
162,3383 € - 129,8727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    430.0
União universal telescópica 25.0 310.0 375.0 Aço

20213954

Intervalo de preços
235,7052 € - 188,5621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    310.0
  • l1 max
    375.0
União universal telescópica 12.0 280.0 420.0 Aço

20214012

Intervalo de preços
151,9456 € - 121,5606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    280.0
  • l1 max
    420.0
União universal telescópica 16.0 240.0 320.0 Aço

20213985

Intervalo de preços
162,3383 € - 129,8727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    240.0
  • l1 max
    320.0
União universal telescópica 20.0 270.0 340.0 Aço

20213947

Intervalo de preços
195,9369 € - 156,7454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    340.0
União universal telescópica 16.0 190.0 220.0 Aço

20213886

Intervalo de preços
157,9402 € - 126,3501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    190.0
  • l1 max
    220.0
União universal telescópica 10.0 160.0 200.0 Aço

20213916

Intervalo de preços
140,7598 € - 112,6099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    200.0