20214012
20214012
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 156,0481 € |
| 10 - 14 | 140,4454 € |
| 15 - 24 | 132,6388 € |
| 25 + | 124,8427 € |
| d1 tol. H7 | 12.0 |
|---|---|
| d2 | 25.0 |
| d3 | 26.0 |
| l1 min | 280.0 |
| l1 max | 420.0 |
| l2 | 56.0 |
| l3 stroke | 140.0 |
| w1 | 13.0 |
| w1 tol. JS9 | 4.0 |
| w2 | 13.8 |
| Shaft | 13x16x6 |
| Weight g | 840.0 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar