20213886
20213886
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 157,9402 € |
| 10 - 14 | 142,1503 € |
| 15 - 24 | 134,2502 € |
| 25 + | 126,3501 € |
| d1 tol. H7 | 16.0 |
|---|---|
| d2 | 32.0 |
| d3 | 32.0 |
| l1 min | 190.0 |
| l1 max | 220.0 |
| l2 | 68.0 |
| l3 stroke | 30.0 |
| w1 | 16.0 |
| w1 tol. JS9 | 5.0 |
| w2 | 18.3 |
| Shaft | 16x20x6 |
| Weight g | 900.0 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar