20214579
20214579
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 173,5447 € |
| 10 - 14 | 156,1892 € |
| 15 - 24 | 147,5166 € |
| 25 + | 138,8337 € |
| d1 tol. H7 | 18.0 |
|---|---|
| d2 | 36.0 |
| d3 | 37.0 |
| l1 min | 270.0 |
| l1 max | 370.0 |
| l2 | 74.0 |
| l3 stroke | 100.0 |
| w1 | 17.0 |
| w1 tol. JS9 | 6.0 |
| w2 | 20.8 |
| Shaft | 18x22x6 |
| Weight g | 1550.0 |
| Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar