Menu Procurar

Clevis Joints with Retention Clips

Em stock

Steel Clevis Joints, with retention clips, are a type of coupling in which the matching parts fit between the forks and are held in place by retention clips. They form a U-shaped connection between two rods, or shafts, to allow for tractive or linear thrust movements.

The retention clip is a clip that locks into place around the base of the clevis, preventing accidental disconnection and resulting in a clean, compact assembly. The steel substance ensures longevity and its ability to endure high forces, as well as resistance to wear and corrosion. If necessary, the joint can be dismantled for maintenance by removing the retention clip. This allows for component examination, lubrication and replacement.

Most commonly employed as a coupling on the end of air cylinders, at the ends of turnbuckles or for wire rope for tensioning, and used in industries such as construction, automotive and manufacturing.

  • The retention clip is a single component and requires no tools for installation or removal.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
94 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d3 Clevis Size Thread hand Tipo de rosca d1 tol. H9 l1 ±0.5 Comprar
3,296 € - 5,0676 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
2,2454 € - 3,4505 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
0,9991 € - 1,5347 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
1,3493 € - 2,0806 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
1,0403 € - 1,5965 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
3,4917 € - 5,3766 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
1,9467 € - 2,987 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
1,6274 € - 2,5029 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
1,0918 € - 1,6789 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
8.0
4x8
Right Hand
Coarse
4.0
8.0
95,44 € - 136,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
34.0
20x40
Right Hand
Coarse
20.0
40.0
25,97 € - 37,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x24
Left Hand
Coarse
12.0
24.0
17,65 € - 25,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8x1
14.0
8x32
Left Hand
Fine
8.0
32.0
25,97 € - 37,10 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12x1.25
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
28,99 € - 41,41 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12x1.25
20.0
12x48
Left Hand
Fine
12.0
48.0
19,66 € - 28,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10x1.25
18.0
10x40
Left Hand
Fine
10.0
40.0
95,44 € - 136,34 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20x1.5
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
28,99 € - 41,41 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
20.0
12x48
Right Hand
Coarse
12.0
45.0
11,23 € - 16,04 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.0
9x16
Right Hand
Coarse
6.0
16.0
17,65 € - 25,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
14,79 € - 21,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
  • de 5
União de articulação com clipes de retenção M12 12x24 24.0 Aço

20215651

Intervalo de preços
5,0676 € - 3,296 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de articulação com clipes de retenção M10 10x20 20.0 Aço

20215613

Intervalo de preços
3,4505 € - 2,2454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de articulação com clipes de retenção M6 6x12 12.0 Aço

20215552

Intervalo de preços
1,5347 € - 0,9991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
União de articulação com clipes de retenção M5 5x20 20.0 Aço

20215545

Intervalo de preços
2,0806 € - 1,3493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
União de articulação com clipes de retenção M5 5x10 10.0 Aço

20215538

Intervalo de preços
1,5965 € - 1,0403 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
União de articulação com clipes de retenção M12 12x24 24.0 Aço

20215668

Intervalo de preços
5,3766 € - 3,4917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de articulação com clipes de retenção M8 8x32 32.0 Aço

20215590

Intervalo de preços
2,987 € - 1,9467 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de articulação com clipes de retenção M8 8x16 16.0 Aço

20215583

Intervalo de preços
2,5029 € - 1,6274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de articulação com clipes de retenção M4 4x8 8.0 Aço

20215521

Intervalo de preços
1,6789 € - 1,0918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
União de articulação com clipes de retenção M20 20x40 40.0 Aço inoxidável 303

20759964

Intervalo de preços
136,34 € - 95,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de articulação com clipes de retenção M12 12x24 24.0 Aço inoxidável 303

20760106

Intervalo de preços
37,10 € - 25,97 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de articulação com clipes de retenção M8x1 8x32 32.0 Aço inoxidável 303

20760052

Intervalo de preços
25,21 € - 17,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de articulação com clipes de retenção M12x1.25 12x24 24.0 Aço inoxidável 303

20760113

Intervalo de preços
37,10 € - 25,97 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
União de articulação com clipes de retenção M12x1.25 12x48 48.0 Aço inoxidável 303

20760137

Intervalo de preços
41,41 € - 28,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
União de articulação com clipes de retenção M10x1.25 10x40 40.0 Aço inoxidável 303

20760090

Intervalo de preços
28,08 € - 19,66 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de articulação com clipes de retenção M20x1.5 20x40 40.0 Aço inoxidável 303

20760175

Intervalo de preços
136,34 € - 95,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
União de articulação com clipes de retenção M12 12x48 45.0 Aço inoxidável 303

20759926

Intervalo de preços
41,41 € - 28,99 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    45.0
União de articulação com clipes de retenção M8 9x16 16.0 Aço inoxidável 303

20759827

Intervalo de preços
16,04 € - 11,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    9x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    16.0
União de articulação com clipes de retenção M8 8x32 32.0 Aço inoxidável 303

20759841

Intervalo de preços
25,21 € - 17,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
União de articulação com clipes de retenção M10 10x20 20.0 Aço inoxidável 303

20759865

Intervalo de preços
21,13 € - 14,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0