20215521
20215521
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 49 | 1,6789 € |
| 50 - 99 | 1,339 € |
| 100 - 199 | 1,2566 € |
| 200 - 499 | 1,1742 € |
| 500 + | 1,0918 € |
| Clevis Size | 4x8 |
|---|---|
| Thread hand | Right Hand |
| Tipo de rosca | Coarse |
| d1 tol. H9 | 4.0 |
| l1 ±0.5 | 8.0 |
| d2 | M4 |
| d3 | 8.0 |
| l2 ±0.5 | 21.0 |
| l3 | 16.0 |
| l4 | 6.0 |
| w1 tol. B13 | 4.0 |
| w2 | 4.0 |
| w3 tol. h11 | 8.0 |
| w4 | 8.0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar