20759827
20759827
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 49 | 16,04 € |
| 50 - 99 | 12,83 € |
| 100 - 199 | 12,03 € |
| 200 + | 11,23 € |
| Clevis Size | 9x16 |
|---|---|
| Thread hand | Right Hand |
| Tipo de rosca | Coarse |
| d1 tol. H9 | 6.0 |
| l1 ±0.5 | 16.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 ±0.5 | 42.0 |
| l3 | 32.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 tol. B13 | 8.0 |
| w2 | 8.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| w4 | 16.0 |
| l5 | 19.0 |
| h1 | 16.0 |
| h2 | 37.0 |
| h3 | 31.0 |
| h4 | 8.0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar