Menu Procurar

Trincos de compressão ajustáveis

Em stock

Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.

O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.

A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.

  • Materiais: liga de zinco fundido e aço inoxidável
  • Opções de acabamento: cromado, revestimento a pó, mate e aço inoxidável
  • Montagem direita e esquerda

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
145 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Altura do alojamento Orientação de montagem Material do trinco Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Tipo de chave Comprar
6,4733 € - 9,0626 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
20.0 mm
Lado esquerdo
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
6,9197 € - 9,6876 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
20.0 mm
Lado direito
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
5,4529 € - 5,4529 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
20.0 mm
Lado esquerdo
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
5,0383 € - 5,0383 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
20.0 mm
Lado esquerdo
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave quadrada de 7,0 mm
5,4529 € - 5,4529 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
20.0 mm
Lado direito
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave quadrada de 7,0 mm
5,0383 € - 5,0383 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
20.0 mm
Lado direito
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
5,0383 € - 5,0383 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
20.0 mm
Lado esquerdo
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
5,4529 € - 5,4529 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
20.0 mm
Lado esquerdo
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave quadrada de 7,0 mm
5,4529 € - 5,4529 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
20.0 mm
Lado esquerdo
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
6,9197 € - 9,6876 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
20.0 mm
Lado direito
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave quadrada de 7,0 mm
6,4733 € - 9,0626 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
20.0 mm
Lado direito
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
6,9197 € - 9,6876 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
20.0 mm
Lado direito
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
6,4733 € - 9,0626 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
20.0 mm
Lado esquerdo
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
6,4733 € - 9,0626 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
20.0 mm
Lado direito
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave quadrada de 7,0 mm
5,4529 € - 5,4529 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
20.0 mm
Lado esquerdo
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
5,0383 € - 5,0383 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
20.0 mm
Lado direito
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave triangular de 7,0 mm
5,0383 € - 5,0383 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
20.0 mm
Lado esquerdo
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
6,9197 € - 9,6876 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
20.0 mm
Lado esquerdo
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
6,4733 € - 9,0626 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
20.0 mm
Lado esquerdo
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave quadrada de 8,0 mm
6,9197 € - 9,6876 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
20.0 mm
Lado esquerdo
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • de 8
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 28.0 mm

20796396

Intervalo de preços
9,0626 € - 6,4733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a preto
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 28.0 mm

20796303

Intervalo de preços
9,6876 € - 6,9197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 28.0 mm

20796150

Intervalo de preços
5,4529 € - 5,4529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 7,0 mm 28.0 mm

20796273

Intervalo de preços
5,0383 € - 5,0383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a preto
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 7,0 mm 28.0 mm

20796181

Intervalo de preços
5,4529 € - 5,4529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 28.0 mm

20796228

Intervalo de preços
5,0383 € - 5,0383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a preto
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 28.0 mm

20796259

Intervalo de preços
5,0383 € - 5,0383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a preto
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 7,0 mm 28.0 mm

20796198

Intervalo de preços
5,4529 € - 5,4529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 28.0 mm

20796211

Intervalo de preços
5,4529 € - 5,4529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 7,0 mm 28.0 mm

20796341

Intervalo de preços
9,6876 € - 6,9197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 28.0 mm

20796402

Intervalo de preços
9,0626 € - 6,4733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a preto
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 28.0 mm

20796365

Intervalo de preços
9,6876 € - 6,9197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 28.0 mm

20796419

Intervalo de preços
9,0626 € - 6,4733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a preto
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 7,0 mm 28.0 mm

20796426

Intervalo de preços
9,0626 € - 6,4733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a preto
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 28.0 mm

20796174

Intervalo de preços
5,4529 € - 5,4529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 28.0 mm

20796242

Intervalo de preços
5,0383 € - 5,0383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a preto
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 28.0 mm

20796235

Intervalo de preços
5,0383 € - 5,0383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a preto
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 28.0 mm

20796372

Intervalo de preços
9,6876 € - 6,9197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 28.0 mm

20796457

Intervalo de preços
9,0626 € - 6,4733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a preto
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 28.0 mm

20796310

Intervalo de preços
9,6876 € - 6,9197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Cromado
  • Material do trinco
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material da armação
    Zamak ZNAL4CU1
  • Material do came
    Aço
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo