Menu Procurar

Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 28.0 mm

O fecho de compressão tem uma ampla gama de aderência com um parafuso ajustável. Ideal para aplicações que exigem uma melhor vedação sob condições de vibração. Oferece boa compressão e atenuação de ruído. Apresenta um estilo plano de câmara.
Referência da Essentra:

20796303

Número de peça do fabricante:

20796303

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
75 - 149 9,6876 €
150 + 6,9197 €
Embalagem padrão: 75

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

726,57 €

75 x 9,6876 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Cromado
Material do trinco Zamak ZNAL4CU1
Material da armação Zamak ZNAL4CU1
Material do came Aço
Orientação de montagem Lado direito
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 3,0 mm
Classe de aço inoxidável ZNAL4CU1
Comprimento do came 33.0 mm
Diâmetro da cabeça 28.0 mm
Altura da cabeça 5.0 mm
Altura do alojamento 20.0 mm
Comprimento total 49.0 mm
Comprimento do punho 29.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos