Menu Procurar

Trinco de compressão Chave quadrada de 7,0 mm 28.0 mm

O fecho de compressão tem uma ampla gama de aderência com um parafuso ajustável. Ideal para aplicações que exigem uma melhor vedação sob condições de vibração. Oferece boa compressão e atenuação de ruído. Apresenta um estilo plano de câmara.
Referência da Essentra:

20796273

Número de peça do fabricante:

20796273

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 + 5,0383 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

503,83 €

100 x 5,0383 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Revestido a preto
Material do trinco Zamak ZNAL4CU1
Material da armação Zamak ZNAL4CU1
Material do came Aço
Orientação de montagem Lado esquerdo
Tipo de chave Chave quadrada de 7,0 mm
Classe de aço inoxidável ZNAL4CU1
Comprimento do came 45.0 mm
Diâmetro da cabeça 28.0 mm
Altura da cabeça 5.0 mm
Altura do alojamento 20.0 mm
Comprimento total 25.0 mm
Comprimento do punho 20.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos