20796365
20796365
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 75 - 149 | 9,6876 € |
| 150 + | 6,9197 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Terminar | Cromado |
|---|---|
| Material do trinco | Zamak ZNAL4CU1 |
| Material da armação | Zamak ZNAL4CU1 |
| Material do came | Aço |
| Orientação de montagem | Lado direito |
| Tipo de chave | Chave quadrada de 8,0 mm |
| Classe de aço inoxidável | ZNAL4CU1 |
| Comprimento do came | 1.299 in |
| Comprimento do came | 33.0 mm |
| Diâmetro da cabeça | 28.0 mm |
| Diâmetro da cabeça | 1.102 in |
| Altura da cabeça | 0.197 in |
| Altura da cabeça | 5.0 mm |
| Altura do alojamento | 20.0 mm |
| Altura do alojamento | 0.787 in |
| Comprimento total | 49.0 mm |
| Comprimento total | 1.929 in |
| Comprimento do punho | 1.142 in |
| Comprimento do punho | 29.0 mm |
| Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar