Menu Procurar

Tampões de puxar com pega central

Em stock

Os tampões de patilha central encaixam-se facilmente em furos roscados e não roscados. Devido ao design cónico, podem ser utilizados em vários diâmetros internos. Estes tampões oferecem um ajuste firme e seguro, que impede a entrada de substâncias indesejadas no tubo aberto ou furo, protegendo os componentes internos e garantindo um ótimo desempenho.

A patilha central integrada foi concebida para a remoção rápida e fácil, bastando puxar para cima. O tampão protege de danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.

Utilizados em várias aplicações.

  • O design cónico faz com que o tampão seja adequado para vários diâmetros internos.
  • A patilha central integrada foi concebida para a remoção e instalação rápida e fácil à mão ou com uma ferramenta.
  • Utilizado em várias aplicações, incluindo cabos elétricos em maquinaria, equipamentos e painéis de controlo.
Material: EVA, PE-LD, TPR
Cor: Amarelo, Preto, Laranja, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H D d2 Material d1 Tipo Comprar
0,0615 € - 0,1361 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
Polietileno de baixa densidade
14.2 mm
0,6664 € - 1,4717 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE - PIR
59.3 mm
0,1487 € - 0,3288 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE - PIR
24.7 mm
0,06 € - 0,1327 € 1546 Em stock
11.0 mm
17.2 mm
13.7 mm
LDPE - PIR
11.7 mm
0,1105 € - 0,2442 € 79500 Em stock
13.5 mm
21.3 mm
17.7 mm
Polietileno de baixa densidade
15.5 mm
1
0,2112 € - 0,467 € 2880 Em stock
19.8 mm
38.1 mm
33.2 mm
Polietileno de baixa densidade
32.8 mm
1
0,3126 € - 0,6912 € 19000 Em stock
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
Polietileno de baixa densidade
41.0 mm
1
0,157 € - 0,3472 € 13300 Em stock
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
Polietileno de baixa densidade
9.2 mm
1
0,0819 € - 0,1274 € 25290 Em stock
9.5 mm
15.9 mm
11.8 mm
Polietileno de baixa densidade
10.2 mm
1
0,2932 € - 0,6483 € 2500 Em stock
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
Polietileno de baixa densidade
45.9 mm
1
0,2154 € - 0,4762 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
41.2 mm
37.2 mm
Polietileno de baixa densidade
33.3 mm
1
0,1751 € - 0,3871 € 59000 Em stock
19.1 mm
34.0 mm
29.1 mm
Polietileno de baixa densidade
26.1 mm
1
0,1162 € - 0,1222 € 7032 Em stock
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
0,1585 € - 0,1666 € 1598 Em stock
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE - PIR
29.5 mm
0,0852 € - 0,1325 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
43.0 mm
LDPE - PIR
40.0 mm
Tapered
0,0771 € - 0,1199 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
35.5 mm
LDPE - PIR
32.0 mm
Tapered
0,078 € - 0,1214 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
37.9 mm
LDPE - PIR
33.6 mm
Tapered
0,0995 € - 0,1549 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
54.0 mm
LDPE - PIR
51.5 mm
Tapered
0,0843 € - 0,1312 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
40.5 mm
LDPE - PIR
38.5 mm
Tapered
0,0861 € - 0,134 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
45.0 mm
LDPE - PIR
42.5 mm
Tapered
  • de 4
Tampão para mangueira com aba central 22.9 mm 14.2 mm Polietileno de baixa densidade Vermelho

10073148

Intervalo de preços
0,1361 € - 0,0615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Tamanho da rosca
    5/8 in; 3/8 in; M16
Tampão para mangueira com aba central 1.240 in 2.335 in LDPE - PIR Vermelho

10073216

Intervalo de preços
1,4717 € - 0,6664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 30.0 mm 24.7 mm LDPE - PIR Vermelho

10073186

Intervalo de preços
0,3288 € - 0,1487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    1-1/8 in; M28; M30
Tampão para mangueira com aba central 22.0 mm 11.7 mm LDPE - PIR Vermelho

10073131

Intervalo de preços
0,1327 € - 0,06 €

Níveis de stock
1546 Em stock
Características
  • D
    17.2 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    13.7 mm
  • H
    11.0 mm
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampão para mangueira com aba central 19.8 mm 15.5 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152935

Intervalo de preços
0,2442 € - 0,1105 €

Níveis de stock
79500 Em stock
Características
  • D
    21.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    13.5 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 25.4 mm 32.8 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153000

Intervalo de preços
0,467 € - 0,2112 €

Níveis de stock
2880 Em stock
Características
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    33.2 mm
  • H
    19.8 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 28.6 mm 41.0 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153048

Intervalo de preços
0,6912 € - 0,3126 €

Níveis de stock
19000 Em stock
Características
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 19.1 mm 9.2 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153079

Intervalo de preços
0,3472 € - 0,157 €

Níveis de stock
13300 Em stock
Características
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 19.1 mm 10.2 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152898

Intervalo de preços
0,1274 € - 0,0819 €

Níveis de stock
25290 Em stock
Características
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 31.8 mm 45.9 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153055

Intervalo de preços
0,6483 € - 0,2932 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 25.4 mm 33.3 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10153017

Intervalo de preços
0,4762 € - 0,2154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    41.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • H
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 25.4 mm 26.1 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10152973

Intervalo de preços
0,3871 € - 0,1751 €

Níveis de stock
59000 Em stock
Características
  • D
    34.0 mm
  • d1
    26.1 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
Tampão para mangueira com aba central 21.0 mm LDPE - PIR Amarelo

10287538

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,1162 €

Níveis de stock
7032 Em stock
Características
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Código do material
    39235
Tampão para mangueira com aba central 29.5 mm LDPE - PIR Amarelo

10287576

Intervalo de preços
0,1666 € - 0,1585 €

Níveis de stock
1598 Em stock
Características
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampão para mangueira com aba central 40.0 mm LDPE - PIR Amarelo

20572785

Intervalo de preços
0,1325 € - 0,0852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 32.0 mm LDPE - PIR Amarelo

20572754

Intervalo de preços
0,1199 € - 0,0771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 33.6 mm LDPE - PIR Amarelo

20572761

Intervalo de preços
0,1214 € - 0,078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 51.5 mm LDPE - PIR Amarelo

20572822

Intervalo de preços
0,1549 € - 0,0995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 38.5 mm LDPE - PIR Amarelo

20572778

Intervalo de preços
0,1312 € - 0,0843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Código do material
    3923509000
Tampão para mangueira com aba central 42.5 mm LDPE - PIR Amarelo

20572792

Intervalo de preços
0,134 € - 0,0861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo
    Tapered
  • Código do material
    3923509000