Menu Procurar

Tampão para mangueira com aba central 29.5 mm LDPE - PIR Amarelo

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 29.5 mm to 32.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Referência da Essentra:

10287576

Número de peça do fabricante:

498735

1598 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1666 €
2500 + 0,1585 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

83,30 €

500 x 0,1666 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 47.6 mm
d1 29.5 mm
d2 32.0 mm
H 12.0 mm
Código do material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos