Menu Procurar

Tampão para mangueira com aba central 22.0 mm 11.7 mm LDPE - PIR Vermelho

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 11.7 to 13.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Referência da Essentra:

10073131

Número de peça do fabricante:

110033

1546 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,1327 €
5000 - 24999 0,0632 €
25000 + 0,06 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

66,35 €

500 x 0,1327 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 17.2 mm
d1 11.7 mm
d2 13.7 mm
H 11.0 mm
Padrão de rosca Roscas UNF
Padrão de rosca Roscas métricas
Código do material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos