Menu Procurar

Tampão para mangueira com aba central 30.0 mm 24.7 mm LDPE - PIR Vermelho

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 24.7 to 27.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Referência da Essentra:

10073186

Número de peça do fabricante:

110038

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,3288 €
2000 - 9999 0,1565 €
10000 + 0,1487 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

65,76 €

200 x 0,3288 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 32.0 mm
d1 24.7 mm
d2 27.7 mm
H 19.0 mm
Tamanho da rosca 1-1/8 in; M28; M30
Padrão de rosca Roscas UNF
Padrão de rosca Roscas métricas
Código do material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos